ツインロッドシリンダ DPZJ-16-10-P-A-KF-S2
162047
GTIN 4052568129927
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
180 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
162047
GTIN 4052568129927