ツインロッドシリンダ DPZJ-25-50-P-A-KF-S2
162120
GTIN 4052568130558
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
452 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
162120
GTIN 4052568130558