STAF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
STAF
STAF-80-30-P-A-R
ストッパシリンダ
STAF-80-30-P-A-R
164886
GTIN 4052568137304
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
STAF_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
80 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力
14600 N
ストローク
30 mm
位置検出
近接センサ用