SLS
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
SLS
SLS-6-25-P-A
ミニスライド
SLS-6-25-P-A
170489
GTIN 4052568138950
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SLS_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理 論的な力, アドバンス
17 N
ストローク
25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用