SLS
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
SLS
SLS-10-10-P-A
ミニスライド
SLS-10-10-P-A
170492
GTIN 4052568138981
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SLS_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の 理論的な力, アドバンス
47 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用