ガイド付シリンダ DFM-25-100-P-A-GF
170853
GTIN 4052568013196
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
170853
GTIN 4052568013196