ガイド付シリンダ DFM-100-160-P-A-GF

170897

GTIN 4052568139919

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4712 N
ストローク
160 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用