PREL
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
個別装置
PREL
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
+4
電空レギュレータ
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN 4052568264048
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
PREL_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1
作動圧力
0 bar - 50 bar
制御圧力範囲
0.4 bar - 40 bar
最大圧力ヒステリシス
0.806 bar