レギュレータは機械の圧力レベルを調整して一定に保つために空気圧アプリケーションで使用されます。多くの用途では10 ~ 16 bar の範囲の圧縮空気を供給するコンプレッサーの圧力は高すぎるため、レギュレータを使用して圧力を下げる必要があります。圧力が高すぎると、アプリケーションの摩耗が増加したり、エネルギーコストが不必要に高くなったりします。一方、圧力が低すぎると、速度や力の点で望ましいパフォーマンスが得られません。その結果、品質が変動し、不完全な結果が生じます。
入ってくる圧縮空気は入口圧力とも呼ばれる一次側圧力でレギュレータの入口からバルブシートまで流れます。レギュレータは圧縮空気がバルブを通って流れるときに、出口圧力とも呼ばれる目的の二次側圧力に調整します。これは個々の要件に応じて回転ノブを回すことによって調整されます。また、ノブを回すとスプリングが動き、制御ダイヤフラムの上部に力が加わり、制御ダイヤフラムが上下に動きます。バルブタペットが作動し、バルブボアが開きます。二次側圧力が低下すると、ダイヤフラムにかかるバネ力が反対側の出口圧力よりも大きくなります。これにより、バルブリフターがさらに押し下げられ、バルブ開度が増加し、二次側圧力が再び上昇します。
Festoの新しい MS-B シリーズには魅力的な価格で技術的に重点を置いたポリマー シリーズを代表する第 2 世代の圧力制御バルブ MS-LR-Bが含まれています。グリッド寸法は 25、40、または 62 mm で、最新のポリマー材料のおかげで取り扱いが簡単です。空気圧は回転ノブによって調整およびロックされ、逆流動作を備えた統合された一次および二次排気が安定した制御動作をサポートします。MS-LR-B 圧力制御バルブは圧力計または G1/8 アダプタ(「A8」)で使用できます。
Festoの「世界に 1 つの MS」では幅広いレギュレータを提供しています。標準の統合逆流機能と二次ベントから、高流量と非常に優れた制御特性まで、MS シリーズはあらゆる用途に適した製品を提供します。機械式圧力計付、またはディスプレイ付またはディスプレイなしの圧力センサ付の 4 つのサイズが用意されています。さらに、MS シリーズのすべてのレギュレータはMS シリーズのシンプルなモジュールシステムに従ってサービスユニットの組み合わせに組み込むことができます。オプションで、レギュレータはUL 承認を得て、ゾーン 1, 2, 21, 22 の危険区域で使用するように構成することもできます。
D シリーズには圧力範囲が 7 bar の出口圧力と 10 bar の入口圧力を持つレギュレータLR-DBがあります。もう一つの特徴は高い圧力安定性を備えた高流量です。このレギュレータの流量は最大約1,300 l/minです。
シリーズに関係なく、より機密性の高いアプリケーションに適した個別のデバイスをFestoから入手することもできます。たとえば、精密レギュレータ LRP および LRPS は0.02 bar の圧力ヒステリシスが必要な場合に最適です。どちらのコントローラーも、静的使用と動的使用の両方で正確な圧力設定を可能にします。作動圧力の変動はほぼ補正された状態になります。サイズは40mm(G1/8の接続ねじ, 標準流量300 l/min)と50mm(G1/4の接続ねじ, 標準流量2,300 l/min)の2種類があります。
電気制御圧力制御バルブ PRELは最大 40 bar の圧力制御範囲を備えた高圧用途に最適です。電気圧力制御弁 PRELの出力圧力は内蔵圧力センサを使用して比例圧力制御弁 VPPLによって決定され、内部で設定値と比較されます。偏差が生じた場合、VPPLは2次側圧力がセットポイント値に達するまでPRELのレギュレータを制御します。PRELには圧力上昇機能が標準装備されています。また、圧力調整弁の前後に圧力計ポートがあります。