エンコーダ MME-MTS-750-TLF-AIF

178304

GTIN 4052568144081

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ストローク
750 mm
ポジションセンサの測定原理
デジタル
出力信号
CANプロトコル タイプ SPC-AIF
分解能:位置
0.01 mm
電気接続
6ピン - プラグ - DIN 45322準拠 - 丸型