エンコーダ MME-MTS-500-TLF-AIF
178306
GTIN 4052568144104
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
ストローク
500 mm
ポジションセンサの測定原理
デジタル
出力信号
CANプロトコル タイプ SPC-AIF
分解能:位置
0.01 mm
電気接続
6ピン - プラグ - DIN 45322準拠 - 丸型
178306
GTIN 4052568144104