PUN, PUN-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN, PUN-DUO
PUN-8X1,25-GN
プラスチックチューブ
PUN-8X1,25-GN
178426
GTIN 4052568038922
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
8 mm
内径
5.7 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C