ソレノイドバルブ JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C

184510

GTIN 4052568144500

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 だぶダブルソレノイド 差動
標準公称流量(DIN 1343)
4500 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ3, ISO 5599-1に準拠
操作方法
電動