CRDNG
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
ステンレスシリンダ
CRDNG
CRDNGS-32- -PPV-A-S6
ISOシリンダ
CRDNGS-32- -PPV-A-S6
185300
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
10 mm - 2000 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能