ショートストロークシリンダ AEVC-4-2,5-A-P
188052
GTIN 4052568076405
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
4 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4.9 N
ストローク
2.5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
188052
GTIN 4052568076405