クラシック
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クラシック
ADVC, AEVC
薄型シリンダ ADVC, AEVC
スピーディに応答するシリンダ, 優れたクランプ力比とVDMA 24562に準拠した取付用穴パターンを装備。
極めて短い長さ
小さなサイズで大きな力
ピストンロッド,雌ねじまたは雄ねじ
設置スペースと高さの最適化
Ø 32 mm以上はVDMA 24562準拠の取付穴パターン
T スロット用と C スロット用近接スイッチ付位置検出用
Downloads
ADVC_JA.PDF