ショートストロークシリンダ ADVC-4-2,5-A-P
188054
GTIN 4052568076429
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
複動
ピ ストン径
4 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
7.5 N
ストローク
2.5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
188054
GTIN 4052568076429