PUN-CM
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-CM
PUN-CM-4-SW
プラスチックチューブ
PUN-CM-4-SW
188882
GTIN 4052568041496
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
4 mm
内径
2.5 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C