DFC
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DFC
DFC-6-20-P-A-GF
ガイド付ミニシリンダ
DFC-6-20-P-A-GF
189458
GTIN 4052568150037
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFC_EN.PDF
ロードしています..
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
17 N
ストローク
20 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用