ガイド付ミニシリンダ DFC-10-15-P-A-GF

189469

GTIN 4052568150143

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
47 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用