DSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU
DSNU-8-15-P-A
ISOシリンダ
DSNU-8-15-P-A
1908247
GTIN 4052568108281
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSNU_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
8 mm
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側