DSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU
DSNU-10-30-P-A
ISOシリンダ
DSNU-10-30-P-A
1908253
GTIN 4052568108342
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSNU_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
47.1 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側