DNCT
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
タンデムシリンダ,高推力シリンダおよび多位置シリンダ
タンデムシリンダおよび高推力シリンダ
DNCT
DNCT-125- -PPV-A
タンデムシリンダ
DNCT-125- -PPV-A
191112
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
125 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
14244 N
ストローク
3 mm - 500 mm