ESNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
ESNU
ESNU-8-50-P-A
ISOシリンダ
ESNU-8-50-P-A
19256
GTIN 4052568067144
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ESNU_EN.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
8 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
24.6 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側