ESNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
ESNU
ESNU-12-25-P-A
ISOシリンダ
ESNU-12-25-P-A
19261
GTIN 4052568067175
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ESNU_EN.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
61 N
ストローク
25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側