PLN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PLN
PLN-4X0,75-NT
プラスチックチューブ
PLN-4X0,75-NT
193403
GTIN 4052568043919
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
4 mm
内径
2.9 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-30 °C - 80 °C