CRHD
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
ステンレスシリンダ
CRHD
CRHD-40- -PPV-A-MC
丸形シリンダ
CRHD-40- -PPV-A-MC
195514
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アド バンス
754 N
ストローク
10 mm - 500 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能