丸形シリンダ ESNU-50-50-P-A

196384

GTIN 4052568159382

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
50 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1072.8 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側