丸形シリンダ ESNU-63-10-P-A

196385

GTIN 4052568159399

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
63 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1765 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側