MHA1, MHP1
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
MHA1, MHP1
MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
ソレノイドバルブ
MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
197041
GTIN 4052568081676
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MH1_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
2/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
14 l/min
エア接続ポート 1
サブベース
作動圧力
-0.9 bar - 2 bar