PUN-S, PUN-S-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
スパイラルチューブ
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-10X1,5-S-6-BL
スパイラルプラスチックチューブ
PUN-10X1,5-S-6-BL
197598
GTIN 4052568082499
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
10 mm
内径
7 mm
作動部の長さ
6 m
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C