PUN-S, PUN-S-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
スパイラルチューブ
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-12X2-S-2-BL
スパイラルプラスチックチューブ
PUN-12X2-S-2-BL
197600
GTIN 4052568160692
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
12 mm
内径
8 mm
作動部の長さ
2 m
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C