PUN-S, PUN-S-DUO
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
スパイラルチューブ
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-6X1-S-1-SW
スパイラルプラスチックチューブ
PUN-6X1-S-1-SW
197605
GTIN 4052568045494
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
6 mm
内径
4 mm
作動部の長さ
1 m
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 10 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C