HPVS
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
HPVS
HPVS-14-20-A
エスケープシリンダ
HPVS-14-20-A
2095360
GTIN 4052568251314
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HPVS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
14 mm
ストローク
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
90 N