接続ケーブル NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10

2376020

GTIN 4052568253769

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
Dサブ
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
10 m