ツインロッドシリンダ DPZ-16-50-P-A
32689
GTIN 4052568114664
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi) 時の理論的な力, アドバンス
242 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
32689
GTIN 4052568114664