ツインロッドシリンダ DPZ-20-40-P-A
32695
GTIN 4052568114695
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi) 時の理論的な力, アドバンス
376 N
ストローク
40 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
32695
GTIN 4052568114695