DPZ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DPZ
DPZ-20-50-P-A
ツインロッドシリンダ
DPZ-20-50-P-A
32696
GTIN 4052568114701
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DPZ_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
376 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用