DSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU
DSNU-25-400-PPV-A
ISOシリンダ
DSNU-25-400-PPV-A
35193
GTIN 4052568010096
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSNU_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
294.5 N
ストローク
400 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能