接続ケーブル NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3

3579466

GTIN 4052568271473

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 タイプA, EN 175301-803
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
0.6 m