接続ケーブル NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
3579468
GTIN 4052568271480
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 B形, 工業規格準拠 11 mm
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
0.6 m
3579468
GTIN 4052568271480