接続ケーブル NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3

3679774

GTIN 4052568273507

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 B形, 工業規格準拠 11 mm
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
ケーブル長
0.6 m