DFM
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DFM
DFM-6-15-P-A-GF
13 videos
ガイド付シリンダ
DFM-6-15-P-A-GF
4149946
GTIN 4052568418021
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFM_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
17 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリン グ/プレート 両側
位置検出
近接センサ用