DFM
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DFM
DFM-10-5-P-A-GF
13 Videos
ガイド付シリンダ
DFM-10-5-P-A-GF
4154768
GTIN 4052568418045
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFM_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
47 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルク ッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用