ロッドレスシリンダ DLGF-G-32-400-PPSA

5074786

GTIN 4052568419530

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
400 mm
クッション
自己調整式エアクッション
位置検出
近接センサ用