リニアアクチュエータ DLGF

テーブルの下でも電源供給/接続が可能な極めて薄型かつ低コストのリニアドライブDLGFはアダプタープレートなしで適切なシリンダやスライドユニットと組み合わせることができ、2つのDLGFの結合も可能で自動調整型空気圧ダンパーPPSを備えています。
  • 超扁平構造
  • 2種類のアブソーバから選択可能:自己調整式の空気圧エンドポジションクッション, 外付けの油圧式ショックアブソーバ
  • 圧縮空気の接続は片側の左または右, 両側, 下から
  • 負荷と治具を直接テーブルに取付可能
  • 小さな設置スペースでシンプルなドライブ機能を実現する外部ガイドなしのDLGF-G基本仕様
  • ボールベアリングガイドDLGF-KFは高トルク・高負荷に対応した標準のボールベアリングガイド
  • 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能