DLGF
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッドレスシリンダ
メカカップリングシリンダ
DLGF
DLGF-KF-32-300-PPSA
ロッドレスシリンダ
DLGF-KF-32-300-PPSA
5074804
GTIN 4052568419578
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DLGF_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
300 mm
クッション
自己調整式エアクッション
位置検出
近接センサ用