DSNU-S
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU-S
DSNU-S-12-15-P-A-MQ
丸形シリンダ
DSNU-S-12-15-P-A-MQ
5211897
GTIN 4052568420352
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSNU-S_EN.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
67.9 N
ストローク
15 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側