DSNU-S
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU-S
DSNU-S-16-25-P-A-MQ
丸形シリンダ
DSNU-S-16-25-P-A-MQ
5216090
GTIN 4052568420604
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSNU-S_EN.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
120.6 N
ストローク
25 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側