丸形シリンダ DSNU-S-16-150-P-A-MQ

5216100

GTIN 4052568420680

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
120.6 N
ストローク
150 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側